??
CAD model selection
K0710.161
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0710 - Quick fit couplings with radial offset compensation and screw-on flange
Bill of material
K0710.161
BESTKIPP
Order No.
K0710.161
AUSF
version
Innengewinde
D
thread
M 16 x 1,5 mm
D1
diameter
65 mm
D2
diameter
9.0 mm
D3
diameter
15 mm
A
distance
22.5 mm
A1
distance
12.5 mm
L
total length
64.0 mm
L1
thread length
22.0 mm
L2
Length
30 mm
L3
Length
23.0 mm
T
depth of counterbore
8.5 mm
SW
width across flats
24 mm
RV
radial offset compensation X max.
1.0 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
18.0 kN
GEW
Approx. weight
0.4698 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176496
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions